N-Typ N43MOZ Spitze

N-Typ N43MOZ Spitze
Eine Wendeschneidplatte, die eine Anfasung durchführen kann.
Kompatible Modelle: Nice-Corner VR
[Merkmale] Wird zum Planfräsen und Anfasen verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N43MOZ-NK1010
N43MOZ-NK2001
N43MOZ-NK2020
N43MOZ-NK3030
N43MOZ-NK6060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Coating Y/N Coating Type Material Details Edge Shape

17.30 €

12 9 Arbeitstage N/AOhne BeschichtungCarbide K10 typeSharp edge

18.94 €

12 10 Arbeitstage N/AOhne BeschichtungCermetHoning Edge

17.32 €

12 9 Arbeitstage N/AOhne BeschichtungCarbide M20 typeHoning Edge

22.63 €

12 8 Arbeitstage VerfügbarTiNCarbide M20 typeHoning Edge

24.84 €

12 7 Arbeitstage VerfügbarTiAlNCarbide M20 typeHoning Edge

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Runde Fase Number Contained In A Packet(Piece) 12 Number of operating corners 8

Technischer Support