T-Typ T33GUR Spitze

T-Typ T33GUR Spitze

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • T33GUR-NK1010
  • T33GUR-NK2020
  • T33GUR-NK3030
[Merkmale]
Materialien: Cermet, Hartmetallsorte K10, Hartmetallsorte M20
Schneidenform: Geschliffene Kante, scharfe Kante

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T33GUR-NK1010
T33GUR-NK2001
T33GUR-NK2020
T33GUR-NK3030
T33GUR-NK5050
T33GUR-NK6060
T33GUR-NK8080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Coating Y/N Coating Type Material Details Edge Shape

25.04 €

12 6 Arbeitstage Aluminium[○] / Kunststoff[○]N/AOhne BeschichtungCarbide K10 typeSharp edge

22.86 €

12 9 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○]N/AOhne BeschichtungCermetHoning Edge

25.04 €

12 6 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○]N/AOhne BeschichtungCarbide M20 typeHoning Edge

31.01 €

12 6 Arbeitstage Edelstahl[○]VerfügbarTiNCarbide M20 typeHoning Edge

28.29 €

12 9 Arbeitstage Aluminium[○] / Kunststoff[○]VerfügbarTiNCarbide K10 typeSharp edge

32.60 €

12 9 Arbeitstage Edelstahl[○]VerfügbarTiAlNCarbide M20 typeHoning Edge

32.60 €

12 9 Arbeitstage Edelstahl[○] / Aluminium[○] / Kunststoff[○]VerfügbarTiAlNCarbide K10 typeSharp edge

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number Contained In A Packet(Piece) 12 Number of operating corners 6

Technischer Support