Shuririn C32GUR-Spitze

Shuririn C32GUR-Spitze
[Merkmale]
-Für Shurillin (C32GUR)
Materialien: Hartmetallsorte K10, Hartmetallsorte M20
Schneidenform: Geschliffene Kante, scharfe Kante

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C32GUR-0.2R-NK1010
C32GUR-0.2R-NK2020
C32GUR-0.2R-NK3030
C32GUR-0.4R-NK2020
C32GUR-0.4R-NK3030
C32GUR-0.8R-NK2020
C32GUR-0.8R-NK3030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Coating Y/N Coating Type R Size (R)
(mm)
Material Details Edge Shape

21.94 €

12 9 Arbeitstage Aluminium[○] / Kunststoff[○]N/AOhne Beschichtung0.2Carbide K10 typeSharp edge

21.94 €

12 9 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○]N/AOhne Beschichtung0.2Carbide M20 typeHoning Edge

29.77 €

12 9 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○]VerfügbarTiN0.2Carbide M20 typeHoning Edge

21.94 €

12 9 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○]N/AOhne Beschichtung0.4Carbide M20 typeHoning Edge

29.77 €

12 9 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○]VerfügbarTiN0.4Carbide M20 typeHoning Edge

21.94 €

12 9 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○]N/AOhne Beschichtung0.8Carbide M20 typeHoning Edge

29.77 €

12 9 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○]VerfügbarTiN0.8Carbide M20 typeHoning Edge

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number Contained In A Packet(Piece) 12 Number of operating corners 4

Technischer Support