Dekasumi-Span

Dekasumi-Span
[Merkmale]
Ein Einsatz aus Hartmetall Sorte K10 / Hartmetall Sorte M20 für Dekasumi.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ADEW19T3-5R-NK1010
ADEW19T3-5R-NK2020
ADEW19T3-6R-NK1010
ADEW19T3-6R-NK2020
ADEW19T3-7R-NK1010
ADEW19T3-7R-NK2020
ADEW19T3-8R-NK1010
ADEW19T3-8R-NK2020
ADEW19T3-9R-NK1010
ADEW19T3-9R-NK2020
ADEW19T3-10R-NK1010
ADEW19T3-10R-NK2020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Material Details Blade Length 1
(mm)
Edge Shape

46.86 €

4 6 Arbeitstage Aluminium[○] / Kunststoff[○]Carbide K10 type13.2Sharp edge

46.86 €

4 6 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○]Carbide M20 type13.2Honing Edge

46.86 €

4 6 Arbeitstage Aluminium[○] / Kunststoff[○]Carbide K10 type12Sharp edge

46.86 €

4 6 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○]Carbide M20 type12Honing Edge

46.86 €

4 6 Arbeitstage Aluminium[○] / Kunststoff[○]Carbide K10 type11Sharp edge

46.86 €

4 6 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○]Carbide M20 type11Honing Edge

46.86 €

4 6 Arbeitstage Aluminium[○] / Kunststoff[○]Carbide K10 type9.8Sharp edge

46.86 €

4 6 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○]Carbide M20 type9.8Honing Edge

46.86 €

4 6 Arbeitstage Aluminium[○] / Kunststoff[○]Carbide K10 type8.7Sharp edge

46.86 €

4 6 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○]Carbide M20 type8.7Honing Edge

46.86 €

4 6 Arbeitstage Aluminium[○] / Kunststoff[○]Carbide K10 type7.7Sharp edge

46.86 €

4 6 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○]Carbide M20 type7.7Honing Edge

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Number Contained In A Packet(Piece) 4
Number of operating corners 2

Technischer Support