Teilenummer
|
---|
L-13 |
L-15 |
L-16 |
L-18 |
L-19 |
M-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension A (mm) | Dimension B (φ mm) | Tool Used | Conforming main body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4.8 | M2.5×0.45 | N-5 | Chibimomi / MomiEco / MomiEco 2 | ||
10.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.5 | M4 x 0.7 | N-6/N-7 | 60° Momimen / Eagle cut (M14/M16) / Birdie Cut (M14/M16) / Aero Mill (Positive Type) / Sumiko / F3 / NEW Nice Cut / Hanchan Man / Kame Cutter / Eco Memm / Eco Memm 2 | ||
10.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 9.5 | M5×0.8 | BT-20 | Young Men / Gentlemen / R Giga / Eagle Cut (M18 to M30)/ Birdie Cut (M18 to M30)/ Dekasumi / Multi Angle Mill | ||
9.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.3 | M2×0.4 | N-4 | Momimen nano/Uratorimen-C (M8-M10)/Eagle Cut (M4, M5)/Chibieco/Chibieco 2 | ||
10.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4.5 | M2.2×0.45 | N-4 | Uratorimen-C for Back Chamfer (M12 - M18, UM12-16S) / Eagle Cut (M6/M8) / Birdie Cut (M8) | ||
10.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | M3 x 0.5 | MA-1 | Mentorbi / Ryanmen Cut/V / Eagle Cut (M10/M12) / Birdie Cut (M10/M12) / Shuririn / Multi-Angle Mill / Menmen / Ryanmen Cut/R (RR16-30S/RR25-40S) / Mini-R / Hanchanman R |
Loading...
Winding direction | R |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension A(mm)
Dimension B(φ mm)
Tool Used
Conforming main body
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften