Schlüssel / Schraubenschlüssel

Schlüssel / Schraubenschlüssel
Ein Schraubenschlüssel, der je nach Anwendung für verschiedene Arten von Schneidwerkzeugen verwendet werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT-20
K-3
K-4
K-5
K-6
MA-1
N-4
N-5
N-6
N-7
TN-L6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shape Dimensions Conforming main body

17.94 €

1 9 Arbeitstage T-20-Young Men / Gentlemen / R Giga / Eagle Cut (M18 to M30)/ Birdie Cut (M18 to M30)/ Dekasumi / Multi Angle Mill

3.95 €

1 6 Arbeitstage 6 Sq.3Momimen / Decamomi / Chamfering Cutter / RC End Cutter / R Nouveau Jr. / R Nouveau/ Aero Mill (Negative Type) / Skat Cut / Multi Angle Mill / NEW Tiko Cutter / F3 / Oilsshar / Baitender

4.30 €

1 9 Arbeitstage 6 Sq.4R-Nouveau Jr. / R Special Jr. / R Special / R Nouveau / R-Bit / Han-Chan-Man / F3 / Oilsshar / Ryanmencut R (RR25-48N)

3.39 €

1 7 Arbeitstage 6 Sq.5NEW Nice Cut / Han-Chan-Man / Oilsshar / Han-Chan-Man R

4.30 €

1 9 Arbeitstage 6 Sq.6V2/V3/VR

16.26 €

1 8 Arbeitstage T-9-Mentorbi / Ryanmen Cut/V / Eagle Cut (M10/M12) / Birdie Cut (M10/M12) / Shuririn / Multi-Angle Mill / Menmen / Ryanmen Cut/R (RR16-30S/RR25-40S) / Mini-R / Hanchanman R

17.94 €

1 9 Arbeitstage T-6-Momimen nano/Uratorimen-C/Eagle Cut (M4-M8)/Birdie Cut (M8)/Chibieco/Chibieco 2

17.94 €

1 9 Arbeitstage T-8-Chibimomi / MomiEco / MomiEco 2

17.94 €

1 9 Arbeitstage T-15-60° Momimen / Aero Mill (Positive Type) / Sumiko / F3 / NEW Nice Cut / Hanchan Man / Kame Cutter

17.94 €

1 9 Arbeitstage T-15-Eagle Cut (M14/M16) / Birdie Cut (M14/M16) / Ecomen / Ecomen 2 2

20.95 €

1 7 Arbeitstage --F3

Loading...

  1. 1

Technischer Support