Schleifsteinhalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SNH-05
SNH-07
SNH-09
SNH-13
SNH-20
SNH-30
SSH-1
SSH-2
SSH-3
SSH-4
SSH-6
SSH-8
SSH-10
SSH-133
SSH-136
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Compatible Grindstone Type Compatible Grindstone, Height
(mm)
Compatible Grindstone, Width
(mm)
Compatible Grindstone, Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

15.51 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage For Square Rod0.30.3--

15.51 €

3 Verfügbar 11 Arbeitstage For Square Rod0.50.5--

15.51 €

3 Verfügbar 11 Arbeitstage For both square and rounded0.70.70.9-

15.51 €

3 Verfügbar 11 Arbeitstage For both square and rounded0.90.91.3-

15.51 €

3 Verfügbar 12 Arbeitstage For both square and rounded1.41.42~2.35-

15.51 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage For round bar--3-

10.87 €

3 Verfügbar 12 Arbeitstage For Flat Plate0.5~0.31-145

17.09 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage For Flat Plate0.5~0.32-145

10.75 €

3 Verfügbar 12 Arbeitstage For Flat Plate0.5~0.33-145

10.75 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage For Flat Plate0.5~0.34-145

9.33 €

5.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

For Flat Plate0.5~0.36-145

10.75 €

3 Verfügbar 11 Arbeitstage For Flat Plate0.5~0.38-145

17.09 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage For Flat Plate0.5~0.310-145

13.93 €

3 Verfügbar 11 Arbeitstage For Flat Plate1–313-145

13.93 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage For Flat Plate2 to 613-145

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Halter

Technischer Support