Spiralgewindebohrer (für Metallschrauben)

Spiralgewindebohrer (für Metallschrauben)
[Features]
· A spiral tap for general steel.
[Applications]
· For blind hole machining.
· Work materials: General steel, low/medium carbon steel, alloy steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T-H-SP-M4X0.7
T-H-SP-M5X0.8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch
(mm)
Overall Length L
(mm)
Thread Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Shank square part
(mm)
Pilot Hole Dia.
(mm)
Trusco Code

11.94 €

1 6 Arbeitstage M40.7521354.03.3391-3066

12.29 €

1 6 Arbeitstage M50.860165.54.54.2391-3074

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium HSS-Stahl
work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Stahlguss (SC) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Other Work Materials General Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy Steel Application For Blind Hole Machining Surface Treatment Oxidizing
Material High-Speed Steel (HSS-E) Accuracy JIS2 Grade

Technischer Support