Handgewindebohrer (für metrische Schrauben / SKS) (Teilenummern)

Handgewindebohrer (für metrische Schrauben / SKS)
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
[Features]
· Use when manufacturing or cleaning out screw holes.
· For coarse screw thread ridge repair and manufacture.
[Applications]
· Work materials: Iron, light metal.
· Creation and correction of coarse screw threads.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T-HT2X0.4-3
T-HT3X0.5-1
T-HT3X0.5-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch
(mm)
Chamfer threads Overall Length L
(mm)
Thread Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Shank square part
(mm)
Pilot Hole Dia.
(mm)
JAN Code Trusco Code Tip

5.76 €

1 6 Arbeitstage M20.41.5P401532.51.64989999250800440-9957Top

3.56 €

2.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M30.59P461843.22.54989999112917365-6501Tip

3.72 €

2.60 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M30.55P461843.22.54989999112924365-6519Medium

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type Alloy Steel work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Gusseisen (FC) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)
Tap Type Handgewindebohrer Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung
Other Work Materials Iron, Light Metal Specifications Non-coating Material Low Alloy Steel (SKS)
Accuracy JIS3 Grade Features Use when manufacturing or cleaning out screw holes. For screw thread ridge repair and manufacturing. Machining Thread Meter screw

Technischer Support