Teilenummer
|
---|
T25D-2X0.4 |
T25D-5X0.8 |
T25D-6X1.0 |
T25D-8X1.25 |
T25D-10X1.25 |
T25D-12X1.75 |
T38D-14X2.0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch (mm) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2 | 0.4 | 25 | 9 | 4989999216592 | 424-9810 | 25 | For male threading. | ||
30.14 € 21.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 0.8 | 25 | 9 | 4989999111897 | 365-6292 | 30 | For Male Threading | |
30.14 € 21.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 1 | 25 | 9 | 4989999111903 | 365-6306 | 25 | For Male Threading | |
30.14 € 21.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 1.25 | 25 | 9 | 4989999111910 | 365-6314 | 25 | For Male Threading | |
29.86 € 20.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10 | 1.25 | 25 | 9 | 4989999216530 | 424-9755 | 25 | For male threading. | |
30.14 € 21.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M12 | 1.75 | 25 | 9 | 4989999111866 | 365-6268 | 25 | For Male Threading | |
42.95 € 30.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M14 | 2 | 38 | 13 | 4989999111927 | 365-6322 | 75 | For Male Threading |
Loading...
Screw Types | Meter | Tool Material Type | Alloy Steel | work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Gusseisen (FC) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Matrize | Other Work Materials | Iron, Light Metal | Material | Low Alloy Steel (SKS2) |
Features | Dimensional adjustments can be made with the adjustment screw provided. This can also be used to modify screw threads. | Machining Thread | Meter screw |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch(mm)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften