Sechskant-Reparaturmatrize für Gasleitung (PS-Schraube)

Sechskant-Reparaturmatrize für Gasleitung (PS-Schraube)
[Features]
· Used when cleaning out bolts/screws.
· To be used when modifying screw threads.
· Work can be done using a monkey wrench.
· This product can be used in place of a round die when modifying the screw thread ridges.
[Applications]
· For fixing PS (straight) threads.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TD6-1/2PS14

Teilenummer
TD6-1/2PS14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

81.43 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nominal R1/2 Pitch(mm) 14 Tool Material Type Alloy Steel
work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) Tap Type Matrize Thickness(mm) 19
2-Surface Width Dimension(mm) 36.5 JAN Code 4989999818536 Trusco Code 352-0714
Mass(g) 84 Application For fixing PS (straight) threads Material Low Alloy Steel (SKS)
Features Use when cleaning out bolts or screws. Operations can be performed with a monkey wrench. This product can be used in place of a round die when modifying the screw thread ridges.

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskant-Reparaturmatrize für Gasleitung (PS-Schraube) , die Teilenummer ist TD6-1/2PS14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TD6-1/2PS14.

Technischer Support