Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PTS-1500S |
PTS-1700S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of included sets (piece) | Trusco Code | Mass | Combination dimension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.24 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 231-9284 | 330 g/set | 3-claw (3, 4, 5, 6, 8 mm) | ||
247.61 € | 7 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 7 | 231-9292 | 460 g/set | 3-claw (3, 4, 5, 6 mm), 4-claw (8, 10, 12 mm) |
Loading...
Tap Type | Umbau-/Abnehmwerkzeug | Application | For extracting folded hand tap | Material | Medium carbon steel (S45C) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of included sets(piece)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften