Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TMA1006-24 |
TMA1006-36 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67.26 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 24 | 329-0042 | |
67.26 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 36 | 329-0051 |
Loading...
Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | Thickness(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl allgemein / Edelstahl | abrasive grain | Schleifkörper AWA | Hardness | M |
Max. Rotational Speed(rpm) | 13700 | Pcs./Box.(sheet) | 25 | Mass(g/box) | 2580 |
Features | Economy type for grinding. It is a two-tone grindstone of black and brown. It is a general-purpose grindstone that's achieved excellent sharpness and workability. | Application | Grinding of general steel and stainless steel. | Maximum operating rotation speed | 72m/s(4300m/min) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften