Teilenummer
|
---|
TMT1002-AC46 |
TMT1002-AC60 |
TMT1002-AC80 |
TMT1002-AC100 |
TMT1002-AC120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Trusco Code | Mass (g/box) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.41 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 46 | 352-3110 | 780 | |
64.69 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | 352-3101 | 700 | |
64.50 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 80 | 352-3144 | 680 | |
64.50 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 352-3136 | 680 | |
64.50 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 120 | 352-3128 | 680 |
Loading...
Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | Thickness(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl allgemein / Gusseisen | abrasive grain | Schleifkörper AC | Max. Rotational Speed(rpm) | 13700 |
Pcs./Box.(sheet) | 20 | Features | It is a general purpose product for polishing. It provides nimble operability. It is ideal for grinding and polishing that requires flexibility. | Application | Polishing of general steel and cast iron. |
Maximum operating rotation speed | 72m/s(4300m/min) | Tool Used | ø100 disc grinder (grindstone mounted, can be mounted on all ø15 models) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften