Schleifstein WA (Rot) (Wellendurchmesser 3 mm)【10 Stk. pro Packung】

Schleifstein WA (Rot) (Wellendurchmesser 3 mm)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· For hardened steel and heat-treated materials.
· This grindstone with shaft made from WA abrasive material with high hardness and somewhat lower toughness can grind, without clogging, hardened items made of carbon steel, tool steel, etc. It is also widely adaptable for general steel materials, casting, etc.
[Applications]
· Tools used: micro grinder, electric drill.
· High Hardness WA (Red) Grindstone With Shaft. Optimal: Carbon steel (forged), general purpose steel, forged steel, and forged products. Suitable: Carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH), and stainless steel (SUS).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MO-001P
MO-021P
MO-041P
MO-061P
MO-081P
MO-101P
MO-121P
MO-141P
MO-201P
MO-261P
MO-321P
MO-340P
MO-380P
MO-641P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Grindstone section external diameter
(mm)
Width
(mm)
Shape Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass

24.78 €

12.89 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

80310Cylinder105000126-641120 g/Pack

33.10 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 80313Cylinder105000126-642020 g/Pack

29.12 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 80410Cylinder105000126-643820 g/Pack

33.19 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 80413Cylinder105000126-644630 g/pack

29.21 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 60510Cylinder88000126-645430 g/pack

29.21 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 60513Cylinder88000126-646230 g/pack

29.21 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 60610Cylinder88000126-647130 g/pack

29.21 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 60613Cylinder72000126-648930 g/pack

27.51 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 60813Cylinder62400126-650140 g/pack

21.85 €

10.93 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

601013Cylinder45600126-651950 g/pack

27.78 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 601313Cylinder36000126-654370 g/pack

50.72 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 601316Triangle42000126-655140 g/pack

42.31 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 601325Umbrella32000126-657870 g/pack

43.15 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 60253Flat36800126-668370 g/pack

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Schleifstein Shaft Diameter(mm) 3 Shaft length(mm) 30
Quantity/Pack(piece) 10 Features This is for hardened steel, heat-treated materials. This rotary grindstone made from a WA abrasive material with high hardness and slightly low toughness can grind, without clogging, hardened items made of carbon steel, tool steel, etc. It is also more widely adaptable for general steel materials, casting, etc. Application High Hardness WA (Red) Grindstone With Shaft.
Tool Used Micro grinder and electric drill. Optimum Material Carbon steel (forged), general purpose steel material, forged steel, forged products. Applicable Materials Carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH) and stainless steel (SUS).

Technischer Support