Schleifstein A (Blau) (Wellendurchmesser 6 mm)【5 Stk. pro Packung】

Schleifstein A (Blau) (Wellendurchmesser 6 mm)
  • Mengenrabatt
[Features]
· It is for raw materials in general steel, castings and carbon steel.
· It is a grindstone with shaft, made of A (alundum) abrasive material with high toughness. It can be used widely in general grinding.
[Applications]
· High Hardness A (Blue) Grindstone With Shaft. Optimal: Castings, general steel materials, low-carbon steel, and carbon steel (raw steel). Suitable: Ductile, malleable, meehanite, and carbon tool steel (SK).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MA-381P
MA-460P
MA-461P
MA-501P
MA-580P
MA-581P
MA-582P
MA-600P
MA-681P
MA-720P
MA-721P
MA-740P
MA-741P
MA-744P
MA-801P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Grindstone section external diameter
(mm)
Shaft length
(mm)
Width
(mm)
Shape Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass

21.40 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 46133625Cylinder59000126-738890 g/box

25.93 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 36163832Tongari47000126-7396105 g/box

21.38 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 36163632Cylinder33600126-7400135 g/box

18.67 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 36193819Cylinder42400126-7418125 g/box

26.84 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 36193638Umbrella35800126-7426115 g/box

25.32 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 36193638Cylinder25600126-7434190 g/box

27.75 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 36193638Bullet Nose25600126-7442170 g/box

33.72 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 36193645Bullet Nose19200126-7451195 g/box

24.17 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 36253825Cylinder25600126-7469200 g/box

32.68 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 36253638Bullet Nose19200126-7477230 g/box

30.61 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 36253638Cylinder19200126-7485290 g/box

36.04 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 36253650Umbrella19000126-7493220 g/box

36.13 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 36253650Cylinder13600126-7507370 g/box

36.85 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 36253650Bullet Nose13600126-7515310 g/box

31.33 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 36323632Cylinder19600126-7523370 g/box

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Schleifstein Shaft Diameter(mm) 6 Pcs./Box.(piece) 5
Features It is for raw materials in general steel, castings and carbon steel. It is a toothed whetstone made of A (alundum) abrasive material with high toughness. It can be used widely in general grinding. Application High Hardness A (Blue) Grindstone With Shaft. Optimum Material Castings, general steel materials and carbon steel (raw steel).
Applicable Materials Ductile, Malleable, Meehanite, Carbon Tool Steel (SK).

Technischer Support