Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MP-461P |
MP-580P |
MP-581P |
MP-582P |
MP-681P |
MP-740P |
MP-781P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grindstone section external diameter (mm) | Shaft length (mm) | Width (mm) | Shape | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.33 € 9.71 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 16 | 36 | 32 | Cylinder | 33600 | 175-8098 | 135 g/box | |
30.17 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 19 | 36 | 38 | Umbrella | 35800 | 175-8101 | 115 g/box | |
28.14 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 19 | 36 | 38 | Cylinder | 25600 | 175-8110 | 190 g/box | |
30.87 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 19 | 36 | 38 | Bullet Nose | 25600 | 175-8128 | 170 g/box | |
24.68 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 38 | 25 | Cylinder | 25600 | 175-8136 | 200 g/box | |
37.72 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 36 | 50 | Umbrella | 19000 | 175-8144 | 220 g/box | |
24.65 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 32 | 38 | 10 | Flat | 29800 | 175-8152 | 150 g/box |
Loading...
Type | Schleifstein | Particle Size(#) | 60 | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Pcs./Box.(piece) | 5 | Features | This is for hardened steel, heat-treated materials. It has a higher level of toughness than white alundum (WA), and with the WA level of hardness, it has excellent shape retention, so it has a long dressing cycle, and it generates little heat during grinding. Compared to WA, it can be used in fields with more demanding grinding conditions. | Optimum Material | Carbon steel (forged), general purpose steel material, forged steel, forged products. |
Applicable Materials | Carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH) and stainless steel (SUS). |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grindstone section external diameter(mm)
Shaft length(mm)
Width(mm)
Shape
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften