Teilenummer
|
---|
CH815C |
CH820C |
CH825C |
KI2215F |
KI2220F |
KI2225F |
MI1215M |
MI1220M |
MI1225M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Details Type | Width (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.79 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 80 | 15 | #80 Series, Color: Brown | 20 | 20000 | 374-9711 | 120 g/pack | ||
29.13 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 80 | 20 | #80 Series, Color: Brown | 25 | 15000 | 374-9720 | 160 g/pack | ||
35.33 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 80 | 25 | #80 Series, Color: Brown | 25 | 12000 | 374-9738 | 210 g/Pack | ||
21.79 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 220 | 15 | #220 Series, Color: Yellow | 20 | 20000 | 374-9746 | 120 g/pack | |
24.63 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 220 | 20 | #220 Series, Color: Yellow | 25 | 15000 | 374-9754 | 160 g/pack | ||
29.86 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 220 | 25 | #220 Series, Color: Yellow | 25 | 12000 | 374-9762 | 210 g/Pack | |
21.79 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 15 | #120 Series, Color: Green | 20 | 20000 | 374-9771 | 120 g/pack | ||
29.13 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 20 | #120 Series, Color: Green | 25 | 15000 | 374-9789 | 160 g/pack | ||
29.86 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 25 | #120 Series, Color: Green | 25 | 12000 | 374-9797 | 210 g/Pack |
Loading...
Type | Gummi-Schleifstein | Shaft Diameter(mm) | 6 | Shaft length(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Quantity/Pack(piece) | 5 | Features | No clogging of SUS type steel materials and maintains high cutting power. Offers high cutting power even at low speed range. Sintered with WA + polycrystalline porous abrasive grain. | Application | Optimal for deburring and milling work. For mold sharpening work. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Grindstone section external diameter(mm)
Details Type
Width(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften