Hoch belastbarer Schleifstein mit Welle (Wellendurchmesser 3 mm) 【10 Stk. pro Packung】

Hoch belastbarer Schleifstein mit Welle (Wellendurchmesser 3 mm)
  • Mengenrabatt
[Features]
· By increasing the content of ceramic compared with conventional products, the polishing performance is excellent and the durability is tripled.
· Improves the precision of finishing surfaces.
· Since ceramic powder and alumina oxide raw material have been sintered to natural rubber, abrasive grains are less likely to fall off and durability is excellent.
· There is no surface deviation of the grindstone since outside finish processing has been done.
[Applications]
· Best suited for subtle damage or burring.
· Ideal for mirror finishing.
· Luster can be improved.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BR6004SF
BR6006SF
BR6008SF
BR6010SF
GR2204F
GR2206F
GR2208F
GR2210F
GY10004VS
GY10006VS
GY10008VS
GY10010VS
LB1204M
LB1206M
LB1208M
LB1210M
RE804C
RE806C
RE808C
RE810C
VI4004VF
VI4006VF
VI4008VF
VI4010VF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Grindstone section external diameter
(mm)
Details Type Width
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass

41.21 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 6004#6001330000299-4666290 g/pack

41.27 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 6006#6001730000299-4674370 g/pack

45.39 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 6008#6002024000299-4682490 g/pack

45.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 60010#6002024000299-4691630 g/pack

37.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2204#2201330000336-2418290 g/pack

38.42 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2206#2201730000336-2426370 g/pack

42.86 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2208#2202024000336-2434490 g/pack

45.97 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 22010#2202024000336-2442630 g/pack

44.57 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 10004#10001330000336-2451290 g/pack

44.63 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10006#10001730000336-2469370 g/pack

51.71 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10008#10002024000336-2477490 g/pack

51.84 €

10 Stk. pro Packung

5 Packungen Verfügbar 9 Arbeitstage 100010#10002024000336-2485630 g/pack

37.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1204#1201330000336-2574290 g/pack

38.42 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1206#1201730000336-2582370 g/pack

42.86 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1208#1202024000336-2591490 g/pack

45.97 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 12010#1202024000336-2604630 g/pack

37.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 804#801330000336-2531290 g/pack

38.42 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 806#801730000336-2540370 g/pack

42.86 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 808#802024000336-2558490 g/pack

45.97 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 8010#802024000336-2566630 g/pack

41.21 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4004#4001330000299-4623290 g/pack

41.27 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4006#4001730000299-4631370 g/pack

45.47 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4008#4002024000299-4640490 g/pack

45.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 40010#4002024000299-4658630 g/pack

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Gummi-Schleifstein Shaft Diameter(mm) 3 Shaft length(mm) 30
Quantity/Pack(piece) 10 Features By increasing the content of ceramic compared with conventional products, the polishing performance is excellent and the durability is tripled. Finished surface accuracy will improve. Since ceramic powder and alumina oxide raw material have been sintered to synthetic rubber, abrasive grains are less likely to fall off and durability is excellent. There is no surface deviation of the grindstone since outside finish processing has been done. Application Best suited for subtle damage or burring. Best suited for mirror finishing.

Technischer Support