Schleifstifte für Innenbearbeitung, 5-teiliges Set (Borazon) 【5 Stk. pro Packung】

Schleifstifte für Innenbearbeitung, 5-teiliges Set (Borazon)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Borazon (CBN) is an abrasive grain that has hardness second to diamond. Suitable for iron based materials (stainless steel, SC, SK, SCM, etc.) for which diamond is not suitable.
· Also suitable in cases where sufficient cooling is not possible, as its heat-resistant temperature is higher than that of diamond.
[Applications]
· Applicable workpiece materials: Carbon steel, tool steel alloy, high-speed tool steel, bearing steel, case hardened steel, hardened steel, stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

INT-S5

Teilenummer
INT-S5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

61.34 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Classification Interner Schleifstein Type Produktsatz Shape mit Zylinder
Material/abrasive Diamant Number of included sets(piece) 5 Set Content INT-010 x 1, INT-015 x 1, INT-020 x 1, INT-025 x 1, INT-030 x 1
Trusco Code 128-5629 Mass 47.8 g/set Features Borazon (CBN) is an abrasive grain that has hardness second to diamond. Suitable for iron based materials (stainless steel, SC, SK, SCM, etc.) for which diamond is not suitable. Also suitable in cases where sufficient cooling is not possible as its heat-resistant temperature is higher than that of diamond.

Sie befinden sich auf der Seite für Schleifstifte für Innenbearbeitung, 5-teiliges Set (Borazon) , die Teilenummer ist INT-S5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer INT-S5.

Technischer Support