Beschichteter, langer Innensechskantschlüssel

Beschichteter, langer Innensechskantschlüssel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • AYKS910
  • AYK0600
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Spring steel and steel ball are embedded in the head. (3.0 – 10.0 mm)
· Convenient for tightening screws in recessed places, because it holds bolts firmly from inside.
· Steel balls have a hardness of HRC 60°or more and do not wear.
· Catcher ball is included. (Catcher ball not included for 1.5, 2, and 2.5 mm width opposite side dimensions.)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AYK0300

Teilenummer
AYK0300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.68 €

2.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Standardausführung Width across flat dimension(mm) 3
Single Product/Set Classification Einzelstück Overall length (L dimension)(mm) 126 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 20
Trusco Code 396-0943 Mass 9g Features Spring steel and steel ball are embedded in the head. (3.0-10.0 mm) bolts are held firmly from inside, so useful for tightening screws in recessed places. Steel ball is HRC60 or higher hardness, so does not wear. With catcher ball.

Sie befinden sich auf der Seite für Beschichteter, langer Innensechskantschlüssel, die Teilenummer ist AYK0300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AYK0300.

Technischer Support