Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DY-0150 |
DY-0200 |
DY-0250 |
DY-0300 |
DY-0400 |
DY-0500 |
DY-0600 |
DY-0800 |
DY-1000 |
DYS0910 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (mm) | Single Product/Set Classification | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Set Content (mm) | Set Content (piece) | Trusco Code | Mass | Accessory | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | Einzelstück | 90 | 6 | - | - | 364-1511 | 1.5g | - | ||
12.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | Einzelstück | 100 | 6.5 | - | - | 364-1520 | 2.5g | - | ||
12.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | Einzelstück | 112 | 8 | - | - | 364-1538 | 5.0g | - | ||
12.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | Einzelstück | 126 | 10 | - | - | 364-1546 | 8.0g | - | ||
13.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | Einzelstück | 142 | 12 | - | - | 364-1554 | 17.0g | - | ||
15.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | Einzelstück | 160 | 14 | - | - | 364-1562 | 30.0g | - | ||
19.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | Einzelstück | 180 | 18 | - | - | 364-1571 | 57.0g | - | ||
25.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | Einzelstück | 200 | 23 | - | - | 364-1589 | 100.0g | - | ||
37.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Einzelstück | 224 | 27.5 | - | - | 364-1597 | 183.0g | - | ||
93.22 € | 9 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 ~ 10 | Produktsatz | - | - | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | 9 | 364-1601 | 400 g/set | Holder |
Loading...
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Standardausführung | Features | Since the underneck has a short design, the wrench can be easily inserted into and taken out of places where there is very little space above the bolt. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension(mm)
Single Product/Set Classification
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Set Content(mm)
Set Content(piece)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften