Kugelkopf-Innensechskantschlüssel【8 Stk. pro Packung】

Kugelkopf-Innensechskantschlüssel
  • Mengenrabatt
[Features]
· Each surface of the edge of the Allen wrench tip is evenly chamfered. Insertion into hex sockets has become easier than ever, and in addition, the chamfered angle is considered to fit the corners of the bottom of the hex socket for closer contact.
· The hardness is HRC 54-59.
· Made from chrome vanadium steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GXB-8S

Teilenummer
GXB-8S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

63.54 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Width across flat dimension(mm) 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produktsatz Set Content(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8 Set Content(piece) 8
Mass(g/Set) 140 Trusco Code 125-2372 Features Each surface of the edge of the Allen wrench tip is evenly chamfered. Insertion into hex sockets has become easier than ever, and in addition, the chamfered angle is designed to fit the corners of the bottom of the hex socket for closer contact. Hardness is HRC54-61. Material is chrome-vanadium steel.
Accessory Holder Material Chrome Vanadium Steel Hardness HRC54~59

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelkopf-Innensechskantschlüssel, die Teilenummer ist GXB-8S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GXB-8S.

Technischer Support