Kugelkopf-Innensechskantschlüssel (lange Ausführung)【1-8 Stk. pro Packung】

Kugelkopf-Innensechskantschlüssel (lange Ausführung)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Easily catches screws, allowing them to be quickly and easily fastened without wasted time.
· The hardness is HRC 54-59.
· Made from chrome vanadium steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GXBL-7S
GXBL-8S
GXBL-25
GXBL-190
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Set Content
(mm)
Set Content
(piece)
Mass
(g/Set)
Trusco Code Mass
(g)
Accessory

49.65 €

23.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1.5 ~ 6Produktsatz--1.5、2、2.5、3、4、5、67140125-2968-Holder

74.88 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5 ~ 8Produktsatz--1.5、2、2.5、3、4、5、6、88252125-2976-Holder

6.45 €

3.74 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

2.5Einzelstück11218---125-31745-

105.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 19Einzelstück36070---488-58211055-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Features Easily catches screws, allowing them to be quickly and easily fastened without wasted time.
Material Chrome Vanadium Steel Hardness HRC54~59

Technischer Support