Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TBRL-25 |
TBRL-40 |
TBRL-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.62 € 1.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2.5 | 112 | 18 | 389-6544 | 5.57 | |
6.98 € 2.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 140 | 25 | 389-6561 | 18 | |
7.37 € 2.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 160 | 28 | 389-6587 | 31.9 |
Loading...
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Kugelkopf | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Features | A long type that allows users to easily exert force. Surface processing is a black oxide finish. | Material | Chrome Vanadium Steel (Cr-V) | Hardness | HRC52~56 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension(mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften