Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TBRL-9S |
TBRL-12S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (mm) | Set Content (mm) | Set Content (piece) | Mass (g/Set) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.76 € | 9 Stk. pro Packung | 4 Packungen | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 ~ 10 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | 9 | 422 | 366-8843 | |
54.90 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 ~ 10 | 1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10 | 12 | 610 | 366-8835 |
Loading...
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Kugelkopf | Single Product/Set Classification | Produktsatz |
---|---|---|---|---|---|
Features | Holder can be rotated to easily take out and put back different sizes of hex wrenches. A long type that allows users to easily exert force. Surface processing is a black oxide finish. | Accessory | Holder | Material | Chrome Vanadium Steel (Cr-V) |
Hardness | HRC52~56 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension(mm)
Set Content(mm)
Set Content(piece)
Mass(g/Set)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften