Satz Kugelkopf-Innensechskantschlüssel (9-teiliger Satz)【9 Stk. pro Packung】

Satz Kugelkopf-Innensechskantschlüssel (9-teiliger Satz)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Each surface of the edge of the Allen wrench tip is evenly chamfered. Insertion into hex sockets has become easier than ever, and in addition, the chamfered angle is designed to fit the corners of the bottom of the hex socket for closer contact.
· Matte chrome plating.
· The hardness is HRC 52-56.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TXB-9S

Teilenummer
TXB-9S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

54.25 €

9 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produktsatz Set Content(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Set Content(piece) 9
Mass(g/Set) 362 Trusco Code 279-4799 Features Each surface of the edge of the Allen wrench tip is evenly chamfered. Insertion into hex sockets has become easier than ever, and in addition, the chamfered angle is designed to fit the corners of the bottom of the hex socket for closer contact. Matte chrome plating is applied.
Accessory Holder Hardness HRC52~56

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Kugelkopf-Innensechskantschlüssel (9-teiliger Satz), die Teilenummer ist TXB-9S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TXB-9S.

Technischer Support