Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TTV-9S
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Kugelkopf | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Set Content(mm) | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | Set Content(piece) | 9 |
Mass(g/Set) | 395 | Trusco Code | 301-9101 | Features | Since the underneck length is approximately 1/2 of the standard type, it can be used for working in narrow places. A ball point type with catcher ball on the tip, which takes pride in its excellent workability in narrow places. (3 mm or more) |
Accessory | Holder |
Sie befinden sich auf der Seite für „Langer Kugelkopf-Innensechskantschlüssel“ (mit Fangkugel), die Teilenummer ist TTV-9S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTV-9S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften