„Kurzhals, 100°, langer Kugelkopf-Innensechskantschlüssel“ (mit Fangkugel)

„Kurzhals, 100°, langer Kugelkopf-Innensechskantschlüssel“ (mit Fangkugel)
  • Mengenrabatt
[Features]
· In order to prevent fingertips from touching the work surface, the bend angle is increased from the conventional 90° to 100° for better usability.
· Made from chrome vanadium steel.
· The length in the short direction is set to approximately half the conventional standard, extremely effective for working in confined spaces.
· Equipped with a catcher ball at the tip (3 mm or more).
· The hardness is HRC 53-57.
[Applications]
· Tightening and loosening work for hex socket bolts and hex socket set screws.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TTV100-9S

Teilenummer
TTV100-9S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

121.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produktsatz Set Content(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Set Content(piece) 9
Mass(g/Set) 395 Trusco Code 330-4027 Features In order to prevent fingertips from touching the work surface, the bend angle is increased from the conventional 90° to 109° for better usability.
Accessory Holder Material Chrome Vanadium Steel

Sie befinden sich auf der Seite für „Kurzhals, 100°, langer Kugelkopf-Innensechskantschlüssel“ (mit Fangkugel), die Teilenummer ist TTV100-9S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTV100-9S.

Technischer Support