Kugelkopf-Innensechskantschlüssel (kurzer Arm)

Kugelkopf-Innensechskantschlüssel (kurzer Arm)
  • Mengenrabatt
[Features]
· High-torque, tough nickel-chrome-molybdenum steel has been used.
· Holder can be rotated to enable each differently sized wrench to be taken out and put back easily.
· Matte chrome plating.
· The hardness is HRC 55-60.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TBKS-9S

Teilenummer
TBKS-9S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

53.50 €

6 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produktsatz Set Content(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Set Content(piece) 9
Mass(g/Set) 221 Trusco Code 389-6901 Features High torque, tough nickel-chromium-molybdenum steel has been used. Holder is rotary type making it easy to use all types of wrenches. Matte chrome plating.
Accessory Holder Material Nickel chrome molybdenum steel Hardness HRC55~60

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelkopf-Innensechskantschlüssel (kurzer Arm), die Teilenummer ist TBKS-9S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TBKS-9S.

Technischer Support