Kugelkopf-Innensechskantschlüssel (kurzer Arm, lange Ausführung)

Kugelkopf-Innensechskantschlüssel (kurzer Arm, lange Ausführung)
  • Mengenrabatt
[Features]
· High-torque, tough nickel-chrome-molybdenum steel has been used.
· Holder can be rotated to enable each differently sized wrench to be taken out and put back easily.
· Matte chrome plating.
· The hardness is HRC 55-60.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TBKL-9S
TBKL-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Set Content
(mm)
Set Content
(piece)
Mass
(g/Set)
Trusco Code Mass
(g)
Accessory

74.07 €

6 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5 ~ 10Produktsatz--1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109395389-7001-Holder

6.97 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3Einzelstück1269---389-69438-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Features High torque, tough nickel-chromium-molybdenum steel has been used. Holder is rotary type making it easy to use all types of wrenches. Matte chrome plating.
Material Nickel chrome molybdenum steel Hardness HRC55~60

Technischer Support