Langarm-Kugelkopf-Innensechskantschlüssel (lange Ausführung)

Langarm-Kugelkopf-Innensechskantschlüssel (lange Ausführung)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Ideal for fastening in deep places.
· High-torque, tough nickel-chrome-molybdenum steel has been used.
· Holder can be rotated to enable each differently sized wrench to be taken out and put back easily.
· Matte chrome plating.
· The hardness is HRC 55-60.
· Ideal for fastening in deep places.
· High-torque, tough nickel-chrome-molybdenum steel has been used.
· Holder can be rotated to easily take out and put back different sizes of wrenches.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TBLL-25

Teilenummer
TBLL-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Width across flat dimension(mm) 2.5
Single Product/Set Classification Einzelstück Overall length (L dimension)(mm) 112 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 36
Trusco Code 415-8962 Mass(g) 7 Features Optimal for fastening in deep places. Holder is rotary type making it easy to use all types of wrenches. Matte chrome plating.
Material Nickel chrome molybdenum steel Hardness HRC55~60

Sie befinden sich auf der Seite für Langarm-Kugelkopf-Innensechskantschlüssel (lange Ausführung), die Teilenummer ist TBLL-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TBLL-25.

Technischer Support