Kugelkopf-Innensechskantschlüssel mit T-Griff, schwarz eloxiert

Kugelkopf-Innensechskantschlüssel mit T-Griff, schwarz eloxiert
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Suitable for machine maintenance and maintenance repair work.
· Can be used with one side of the ballpoint portion tilted 25°.
· T-shaped handle is easy to grasp.
· This product has black oxide surface processing.
· The hardness is HRC 50-57.
[Applications]
· Suitable for machine maintenance and maintenance repair work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSBR-20

Teilenummer
TSBR-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.92 €

3.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Ausführung T Tip Type Kugelkopf Width across flat dimension(mm) 2
Single Product/Set Classification Einzelstück Overall length (L dimension)(mm) 150 Overall Width(mm) 86
Trusco Code 342-9644 Mass(g) 23 Features Suitable for machinery and maintenance repair work. Ball point section can be tilted up to 25°side angle for operation. T-type handle shape is easy to grasp. Surface is black oxide finished.
Hardness HRC50~57

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelkopf-Innensechskantschlüssel mit T-Griff, schwarz eloxiert, die Teilenummer ist TSBR-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSBR-20.

Technischer Support