Kugelkopf-Innensechskantschlüssel mit T-Griff

Kugelkopf-Innensechskantschlüssel mit T-Griff
  • Mengenrabatt
[Features]
· T handle type 2-point fastening type.
· The ball point part can be tilted to one corner at angle of 25° and the tool shows its strength when working in confined areas which are normally out of reach.
· The hardness is HRC 45-57.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TTB-30
TTB-50
TTB-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Shaft length
(mm)
Overall Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

8.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 315310780279-467530

13.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

517612492279-469165

14.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6187127119279-4705106

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Ausführung T Tip Type Kugelkopf Single Product/Set Classification Einzelstück
Features 2-point tightening type with T handle. Ball point part can be tilted to one side corner at angle of 25° for better handling in confined areas. Hardness HRC45~57

Technischer Support