Hersteller-Teilenummer: GX-40
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 2.24 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GX-40
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Standardausführung | Width across flat dimension(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Einzelstück | Overall length (L dimension)(mm) | 80 | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) | 22 |
Trusco Code | 125-3751 | Mass(g) | 10 | Features | Use the shorter end and hold the longer end to tighten with greater force. Use the longer end and hold the shorter end to handle the product to tighten at greater rotating speed. |
Material | Chrome Vanadium Steel | Hardness | HRC54~59 |
Sie befinden sich auf der Seite für Innensechskantschlüssel, die Teilenummer ist GX-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GX-40.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften