Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TRR-15 |
TRR-25 |
TRR-120 |
TRR-140 |
TRR-170 |
TRR-220 |
TRR-240 |
TRR-270 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.91 € 0.46 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1.5 | 77 | 14 | 389-6013 | 1.4 | ||
1.83 € 1.13 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2.5 | 90 | 18 | 389-6030 | 4.63 | ||
8.95 € 5.28 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 207 | 45 | 389-6137 | 251 | ||
17.57 € 8.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 14 | 230 | 56 | 389-6145 | 385 | |
28.37 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 17 | 250 | 63 | 389-6153 | 623 | |
75.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22 | 330 | 80 | 389-6170 | 1377 | |
90.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 24 | 370 | 90 | 389-6188 | 1837 | |
127.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 27 | 420 | 100 | 389-6196 | 1784 |
Loading...
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Standardausführung | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Features | Material is chrome vanadium steel (Cr-V). Hardness is HRC 50 to 58. | Material | Chrome Vanadium Steel (Cr-V) | Hardness | HRC50~58 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension(mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften