Innensechskantschlüssel (kurze Ausführung)

Innensechskantschlüssel (kurze Ausführung)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Made of chrome vanadium steel (Cr-V).
· The hardness is HRC 50-58.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRRS-20
TRRS-40
TRRS-50
TRRS-60
TRRS-270
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

1.01 €

0.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

25016389-56531.82

6.03 €

1.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

47025389-568810.4

6.28 €

1.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

58028389-570018.5

1.57 €

1.35 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

69032389-572630.4

86.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 27250100389-58231784

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Standardausführung Single Product/Set Classification Einzelstück
Features Material is chrome vanadium steel (Cr-V). Hardness is HRC 50 to 58. Material Chrome Vanadium Steel (Cr-V) Hardness HRC50~58

Technischer Support