Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TTX-9S |
TTX-15 |
TTX-20 |
TTX-25 |
TTX-30 |
TTX-40 |
TTX-60 |
TTX-80 |
TTX-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (mm) | Single Product/Set Classification | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Set Content (mm) | Set Content (piece) | Mass (g/Set) | Trusco Code | Mass (g) | Accessory | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 ~ 10 | Produktsatz | - | - | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | 9 | 400 | 250-4812 | - | Holder | |
7.98 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | Einzelstück | 90 | 6 | - | - | - | 250-4821 | 1.5 | - | |
8.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | Einzelstück | 100 | 6.5 | - | - | - | 250-4839 | 2.5 | - | |
6.23 € 3.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2.5 | Einzelstück | 112 | 8 | - | - | - | 250-4847 | 5 | - | ||
8.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | Einzelstück | 126 | 10 | - | - | - | 250-4855 | 8 | - | |
9.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | Einzelstück | 142 | 12 | - | - | - | 250-4863 | 17 | - | |
13.79 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | Einzelstück | 180 | 18 | - | - | - | 250-4880 | 57 | - | |
18.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | Einzelstück | 200 | 23 | - | - | - | 250-4898 | 100 | - | |
28.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Einzelstück | 224 | 27.5 | - | - | - | 250-4901 | 183 | - |
Loading...
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Standardausführung | Features | Since the underneck has a short design, the wrench can be easily inserted into and taken out of places where there is very little space above the bolt. The double-ended wrench has opposite-side bending and opposite-angle bending on each end, making it ideal for places with narrow openings. (Available with the range of 30°) |
---|---|---|---|---|---|
Material | Chrome Vanadium Steel | Hardness | HRC53~57 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension(mm)
Single Product/Set Classification
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Set Content(mm)
Set Content(piece)
Mass(g/Set)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften