Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TSRR-30
Type | Ausführung T | Tip Type | Standardausführung | Width across flat dimension(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Einzelstück | Overall length (L dimension)(mm) | 150 | Overall Width(mm) | 86 |
Trusco Code | 342-9571 | Mass(g) | 29 | Features | Convenient for attachment/removal of hexagonal type bolts mounted in deep places. T-type handle shape is easy to grasp. Surface is black oxide finished. |
Hardness | HRC50~57 |
Sie befinden sich auf der Seite für Innensechskantschlüssel (T-Ausführung), die Teilenummer ist TSRR-30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSRR-30.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften