„Super-Kugelkopf-Schlüsselsatz“ (mit verstärktem Griff)

„Super-Kugelkopf-Schlüsselsatz“ (mit verstärktem Griff)

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: SBL-1000

Marke: WAKAHOI SEISAKU

Preis: 82.45

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SBL-1000

Teilenummer
SBL-1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

82.45 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produktsatz Set Content(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Set Content(piece) 9
Trusco Code 219-7952 Mass(g) 630/set Features The ball point shape allows final tightening by using hard to break, convenient reinforced handle, that is made by stress distribution patented manufacturing method. Due to an insertion hole it is possible to always turn the handle in the easy direction (5 directions), which enables comfortable final tightening.
Accessory Holder auxiliary handle Hardness HRC60±1

Sie befinden sich auf der Seite für „Super-Kugelkopf-Schlüsselsatz“ (mit verstärktem Griff), die Teilenummer ist SBL-1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SBL-1000.

Technischer Support