Hersteller-Teilenummer: SBS-2000
Marke: WAKAHOI SEISAKU
Preis: 87.84 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SBS-2000
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Kugelkopf | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Set Content(mm) | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | Set Content(piece) | 9 |
Trusco Code | 212-2626 | Mass(g) | 420/set | Features | Bent section is short to enable insertion of the hexagonal wrench in particularly narrow spaces. When using a ballpoint, the wrench stump can be inserted into the hexagonal hole of the auxiliary handle to extend the handle. |
Accessory | Holder auxiliary handle | Hardness | HRC60±1 |
Sie befinden sich auf der Seite für „Stick-Kugelkopf-Schlüsselsatz“ (9-teiliger Satz), die Teilenummer ist SBS-2000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SBS-2000.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften