Kugelkopf-Innensechskantschlüssel mit T-Griff

Kugelkopf-Innensechskantschlüssel mit T-Griff

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 620-50

Marke: WAKAHOI SEISAKU

Preis: 16.92

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

620-50

Teilenummer
620-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.92 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Ausführung T Tip Type Kugelkopf Width across flat dimension(mm) 5
Single Product/Set Classification Einzelstück Overall length (L dimension)(mm) 240 Shaft length(mm) 60
Overall Width(mm) 100 Trusco Code 212-2413 Mass(g) 150
Features The ball point part is hard to break due to the stress dispersion patented manufacturing, enabling tightening with a strong torque. Hardness HRC59±1

Technischer Support