Dichtungsband, Breite 13 mm, Länge 15 m【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R50356

Teilenummer
R50356
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

18.38 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1 Box (10 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Nicht klebendes Band Color Weiße Ausführung Width(mm) 13
Length(m) 15 Thickness(mm) 0.1 Color Details White
Trusco Code 292-5168 Mass(g/box) 240 Features Usable from -100 to 230°C, and superior in freezing and thermal resistance.
Application Aluminum, Stainless Steel, and Plastic Pipe Air Seal. Specifications Can cut by hand Operating Temperature Range -100~230℃
Base Materials Fluororesin Amount Of Content 1 Box (10 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Dichtungsband, Breite 13 mm, Länge 15 m, die Teilenummer ist R50356.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R50356.

Technischer Support