Teilenummer
|
---|
Y-03-BL |
Y-03-BL-50-25-PACK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 356-4037 | 215 | 1 Roll | ||
149.49 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | 1 Box (30 Rolls) |
Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Blaue Ausführung | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.16 | Color Details | Blue |
Adhesiveness | 1.6N/10mm | Tensile Strength | 46N/10mm | Specifications | Can cut by hand |
Base Materials | Polyethylene (PE) Cloth | Adhesive | Acrylic |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften