Bioran® Band für den Schutz von Möbeln

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Y-07-V

Teilenummer
Y-07-V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

10.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Violetter Untergrund Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.15 Color Details Purple
Adhesiveness 2.8N/10mm Tensile Strength 46N/10mm Trusco Code 352-9843
Mass(g) 215 Specifications Can cut by hand Specification 2 VOC controlled
Base Materials Polyethylene cloth Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Bioran® Band für den Schutz von Möbeln, die Teilenummer ist Y-07-V.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Y-07-V.

Technischer Support