Reparaturband "Repair King"

Reparaturband "Repair King"

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

H-KING80MMX20M

Teilenummer
H-KING80MMX20M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

18.72 €

4 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Transparenz Width(mm) 80
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.17 Color Details Clear
Adhesiveness 5.1N/10mm Tensile Strength 50N/10mm Trusco Code 411-2555
Mass(g) 320 Specifications Can cut by hand Base Materials Polyethylene (PE) Cloth
Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support