Doppelseitiges Band, für die Landwirtschaft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K-13-DCL50MM

Teilenummer
K-13-DCL50MM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

19.69 €

6 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Transparenz Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.2 Color Details Clear
Adhesiveness 4.9N/10mm Tensile Strength 68N/10mm Trusco Code 411-2563
Mass(g) 320 Specifications Can cut by hand Base Materials Polyethylene (PE) Cloth
Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support