Band, luft- und wasserdicht, doppelseitig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KM-30-BK
KM-30-DBK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Thickness
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Specification 2 Amount Of Content

12.15 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.18290-0556220One-side Type1 Roll

11.98 €

5 6 Arbeitstage 0.22290-0564355Double-sided Type1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Width(mm) 50
Length(m) 20 Color Details Black Adhesiveness 12N/10mm
Specifications Can cut by hand Base Materials Polyethylene (PE) Cloth Adhesive Acrylic
Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support