Abdeckband Nr. 148A, Gewebe (Teilenummern)

Abdeckband Nr. 148A, Gewebe

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
148A-25X25
148A-50X25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

6.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 25419-60402301 Roll

13.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50419-60584601 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Grün Length(m) 25
Thickness(mm) 0.32 Adhesiveness 8.83N/25mm Tensile Strength 183.9/25mm
Color Details Light Green Features Sticks well to flat surfaces, curved surfaces and rough surfaces. Specifications Can cut by hand
Base Material Staple fiber Adhesive Agent Material Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support