Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
7100-10X20 |
7100-15X20 |
7100-20X20 |
7100-50X20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.25 € | 10 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 419-6333 | 65 | 1 Roll | |
6.36 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 419-6341 | 97.5 | 1 Roll | |
8.50 € | 10 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 419-6350 | 130 | 1 Roll | |
21.13 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 419-6376 | 325 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Transparenz | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.22 | Adhesiveness | 14.0N/10mm | Color Details | Clear |
Base Material | Polyethylene cloth | Adhesive Agent Material | Acrylic | Cutting Method | Can cut by hand |
Amount Of Content | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften